10505618
1505114
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 30.0 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 1.181 in |
| Kopfhöhe | 0.551 in |
| Kopfhöhe | 14.0 mm |
| Gewindelänge | 100.0 mm |
| Gewindelänge | 3.937 in |
| Gewindegröße | M16 |
| Ansatzdurchmesser | 20.0 mm |
| Ansatzdurchmesser | 0.787 in |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M16 |
| Gesamtlänge | 5.354 in |
| Gesamtlänge | 136.0 mm |
| Länge unter Kopf | 4.803 in |
| Länge unter Kopf | 122.0 mm |
| Hauptmaterial Schraube | Stahl |
| Zolltarifnummer | 7318156861 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.