Menü Suche

Ansatzschraube M12 70.0 mm Edelstahl

Diese Passschraube hat ein Teilgewinde und einen aufgesteckten Rändelkopf für eine einfache Montage entweder per Hand oder mit einem Inbusschlüssel. Aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10505564

Hersteller-Artikelnummer:

1505109

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 24.0 mm
Kopfhöhe 11.0 mm
Gewindelänge 70.0 mm
Gewindegröße M12
Ansatzdurchmesser 16.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl 304
Schraubenart Rändelschraube
Farbe Grau
Oberfläche Matt
Spitzentyp M12
Gesamtlänge 99.0 mm
Länge unter Kopf 88.0 mm
Hauptmaterial Schraube Edelstahl
Zolltarifnummer 7318156290

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns