Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10505120
1505065
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopfdurchmesser | 16.0 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 0.63 in |
| Kopfhöhe | 7.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.276 in |
| Gewindelänge | 3.543 in |
| Gewindelänge | 90.0 mm |
| Gewindegröße | M8 |
| Ansatzdurchmesser | 10.0 mm |
| Ansatzdurchmesser | 0.394 in |
| Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
| Schraubenart | Rändelschraube |
| Farbe | Grau |
| Oberfläche | Matt |
| Spitzentyp | M8 |
| Gesamtlänge | 110.0 mm |
| Gesamtlänge | 4.331 in |
| Länge unter Kopf | 103.0 mm |
| Länge unter Kopf | 4.055 in |
| Hauptmaterial Schraube | Stahl |
| Zolltarifnummer | 7318156861 |