Menü Suche

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Auf Lager

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0098.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
106 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kaufen
4,2084 € - 5,6045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
3,0468 € - 4,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
4,5651 € - 6,0834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
25.0
M5
3,9333 € - 5,2478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
10.0
M6
4,5855 € - 6,114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
25.0
M4
3,5766 € - 4,7689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
3,7397 € - 4,9829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
14.0
M5
3,5665 € - 4,7587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
5.0
M6
3,3627 € - 4,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
10.0
M4
5,6758 € - 7,5711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
5,0236 € - 6,6948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
3,0468 € - 4,0658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
3,2302 € - 4,3001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
3,0162 € - 4,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
2,8022 € - 3,7397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
2,9856 € - 3,9741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
3,8008 € - 5,0644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
4,6466 € - 6,1955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
3,1181 € - 4,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
3,2811 € - 4,3715 € 2 Auf Lager
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
  • von 6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 20.0 316 Edelstahl

20240882

Preisbereich
5,6045 € - 4,2084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 4.0 316 Edelstahl

20241025

Preisbereich
4,0556 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 25.0 Edelstahl 303

20240578

Preisbereich
6,0834 € - 4,5651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 10.0 Edelstahl 303

20240622

Preisbereich
5,2478 € - 3,9333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 25.0 Edelstahl 303

20240479

Preisbereich
6,114 € - 4,5855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 12.0 Edelstahl 303

20240547

Preisbereich
4,7689 € - 3,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 14.0 Edelstahl 303

20240554

Preisbereich
4,9829 € - 3,7397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 5.0 Edelstahl 303

20240592

Preisbereich
4,7587 € - 3,5665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 10.0 316 Edelstahl

20240950

Preisbereich
4,4836 € - 3,3627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 35.0 316 Edelstahl

20240899

Preisbereich
7,5711 € - 5,6758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    35.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 30.0 Edelstahl 303

20240486

Preisbereich
6,6948 € - 5,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    30.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 5.0 Edelstahl 303

20240509

Preisbereich
4,0658 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 10.0 316 Edelstahl

20240851

Preisbereich
4,3001 € - 3,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 6.0 316 Edelstahl

20240929

Preisbereich
4,0148 € - 3,0162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 4.0 Edelstahl 303

20240370

Preisbereich
3,7397 € - 2,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 4.0 Edelstahl 303

20240493

Preisbereich
3,9741 € - 2,9856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 8.0 Edelstahl 303

20240615

Preisbereich
5,0644 € - 3,8008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 20.0 Edelstahl 303

20240660

Preisbereich
6,1955 € - 4,6466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 6.0 Edelstahl 303

20240516

Preisbereich
4,1575 € - 3,1181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 8.0 Edelstahl 303

20240523

Preisbereich
4,3715 € - 3,2811 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3