Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
6,8739 € - 11,4635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
35.0
M5
3,4162 € - 5,7006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
70.0
M8
1,2564 € - 2,0871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
4.0
5.0
9.0
Edelstahl 303
8.0
M4
4,0808 € - 6,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
25.0
M8
5,2749 € - 8,7949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
55.0
M8
5,3787 € - 8,9714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
65.0
M8
7,3931 € - 12,315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
55.0
M16
17,1849 € - 28,6484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
75.0
M20
6,0536 € - 10,0825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
110.0
M10
7,8085 € - 13,0107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
65.0
M12
9,3037 € - 15,5131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
55.0
M12
8,5457 € - 14,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
75.0
M16
10,0929 € - 16,8214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
100.0
M5
4,4857 € - 7,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
55.0
M6
8,1408 € - 13,5714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
35.0
M6
1,8587 € - 3,0943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
4.0
5.0
9.0
Edelstahl 303
6.0
M4
1,3603 € - 2,2636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
4.0
5.0
9.0
Edelstahl 303
12.0
M4
4,4338 € - 7,3931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
65.0
M5
5,0568 € - 8,4315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
75.0
M6
7,2685 € - 12,1073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
80.0
M6
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 35.0 9.5 Edelstahl 303

20228187

Preisbereich
11,4635 € - 6,8739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 70.0 13.0 Edelstahl 303

20228668

Preisbereich
5,7006 € - 3,4162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 8.0 8.0 Edelstahl 303

20229108

Preisbereich
2,0871 € - 1,2564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 25.0 13.0 Edelstahl 303

20229344

Preisbereich
6,8013 € - 4,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 55.0 13.0 Edelstahl 303

20229399

Preisbereich
8,7949 € - 5,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 65.0 13.0 Edelstahl 303

20229412

Preisbereich
8,9714 € - 5,3787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 55.0 22.0 Stahl, schwarz

20226565

Preisbereich
12,315 € - 7,3931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 75.0 27.0 Stahl, schwarz

20226640

Preisbereich
28,6484 € - 17,1849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 110.0 16.0 Stahl, schwarz

20226664

Preisbereich
10,0825 € - 6,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 65.0 18.0 Stahl, schwarz

20226510

Preisbereich
13,0107 € - 7,8085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 55.0 18.0 Stahl, schwarz

20226503

Preisbereich
15,5131 € - 9,3037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 75.0 22.0 Stahl, schwarz

20226589

Preisbereich
14,2463 € - 8,5457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 100.0 9.5 Edelstahl 303

20229238

Preisbereich
16,8214 € - 10,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 55.0 11.0 Edelstahl 303

20229252

Preisbereich
7,4762 € - 4,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 35.0 11.0 Edelstahl 303

20228194

Preisbereich
13,5714 € - 8,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 6.0 8.0 Edelstahl 303

20229092

Preisbereich
3,0943 € - 1,8587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Ansatzschraube Sechskant 5.0 M4 12.0 8.0 Edelstahl 303

20229115

Preisbereich
2,2636 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 65.0 9.5 Edelstahl 303

20229191

Preisbereich
7,3931 € - 4,4338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 75.0 11.0 Edelstahl 303

20229290

Preisbereich
8,4315 € - 5,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 80.0 11.0 Edelstahl 303

20229306

Preisbereich
12,1073 € - 7,2685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0