Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
0,8457 € - 1,4062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
10.0
M6
1,2329 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
12.0
M8
0,8967 € - 1,4877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
50.0
M6
1,0801 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
50.0
M8
1,3654 € - 2,2723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
25.0
M10
2,2418 € - 3,7295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
80.0
M10
1,4164 € - 2,3538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
30.0
M10
1,6405 € - 2,7309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
50.0
M10
3,6989 € - 6,1649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
20.0
M12
3,7703 € - 6,2872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
25.0
M12
0,7846 € - 1,3145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
16.0
M8
0,9578 € - 1,5896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
30.0
M8
0,591 € - 0,9884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
16.0
M5
0,6827 € - 1,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
20.0
M5
2,8124 € - 4,6874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
100.0
M10
4,9625 € - 8,2742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
75.0
M6
7,133 € - 11,8815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
80.0
M6
4,0046 € - 6,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
25.0
M8
3,8416 € - 6,3993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
20.0
M8
4,3817 € - 7,3062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
30.0
M8
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 10.0 11.0 Stahl, schwarz

20220334

Preisbereich
1,4062 € - 0,8457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 12.0 13.0 Stahl, schwarz

20220419

Preisbereich
2,0583 € - 1,2329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 50.0 11.0 Stahl, schwarz

20220396

Preisbereich
1,4877 € - 0,8967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 50.0 13.0 Stahl, schwarz

20220464

Preisbereich
1,7934 € - 1,0801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 25.0 16.0 Stahl, schwarz

20220549

Preisbereich
2,2723 € - 1,3654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 80.0 16.0 Stahl, schwarz

20220600

Preisbereich
3,7295 € - 2,2418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 30.0 16.0 Stahl, schwarz

20220556

Preisbereich
2,3538 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Stahl, schwarz

20220570

Preisbereich
2,7309 € - 1,6405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 20.0 18.0 Stahl, schwarz

20220648

Preisbereich
6,1649 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 25.0 18.0 Stahl, schwarz

20220655

Preisbereich
6,2872 € - 3,7703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 16.0 13.0 Stahl, schwarz

20220426

Preisbereich
1,3145 € - 0,7846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 30.0 13.0 Stahl, schwarz

20220440

Preisbereich
1,5896 € - 0,9578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 16.0 9.5 Stahl, schwarz

20220280

Preisbereich
0,9884 € - 0,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 20.0 9.5 Stahl, schwarz

20220297

Preisbereich
1,1412 € - 0,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 100.0 16.0 Stahl, schwarz

20220501

Preisbereich
4,6874 € - 2,8124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 75.0 11.0 Edelstahl 303

20229290

Preisbereich
8,2742 € - 4,9625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 80.0 11.0 Edelstahl 303

20229306

Preisbereich
11,8815 € - 7,133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 25.0 13.0 Edelstahl 303

20229344

Preisbereich
6,6744 € - 4,0046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 20.0 13.0 Edelstahl 303

20229337

Preisbereich
6,3993 € - 3,8416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 30.0 13.0 Edelstahl 303

20229351

Preisbereich
7,3062 € - 4,3817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0