Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
0,7372 € - 1,2356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
25.0
M5
0,893 € - 1,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
25.0
M6
1,2668 € - 2,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
10.0
M8
0,5503 € - 0,9241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
12.0
M5
0,8618 € - 1,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
16.0
M6
6,2405 € - 10,394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
30.0
M16
6,9986 € - 11,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
60.0
M16
9,1064 € - 15,1808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
90.0
M16
17,3614 € - 28,9391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
100.0
M20
6,2717 € - 10,4563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
20.0
M16
6,6351 € - 11,0585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
40.0
M16
6,9882 € - 11,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
50.0
M16
18,2025 € - 30,3409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
120.0
M20
2,897 € - 4,8284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
50.0
M12
11,7335 € - 19,5523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
120.0
M16
2,8659 € - 4,7765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
90.0
M10
4,5792 € - 7,632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
100.0
M12
3,7069 € - 6,1782 € 1 Auf Lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
70.0
M12
2,4609 € - 4,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
30.0
M12
3,7485 € - 6,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
40.0
M12
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 25.0 9.5 Stahl, schwarz

20220303

Preisbereich
1,2356 € - 0,7372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 25.0 11.0 Stahl, schwarz

20220365

Preisbereich
1,4849 € - 0,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 10.0 13.0 Stahl, schwarz

20220402

Preisbereich
2,1183 € - 1,2668 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Stahl, schwarz

20220273

Preisbereich
0,9241 € - 0,5503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 16.0 11.0 Stahl, schwarz

20220341

Preisbereich
1,4329 € - 0,8618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 30.0 22.0 Stahl, schwarz

20220761

Preisbereich
10,394 € - 6,2405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 60.0 22.0 Stahl, schwarz

20220792

Preisbereich
11,6712 € - 6,9986 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 90.0 22.0 Stahl, schwarz

20220822

Preisbereich
15,1808 € - 9,1064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 100.0 27.0 Stahl, schwarz

20220839

Preisbereich
28,9391 € - 17,3614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 20.0 22.0 Stahl, schwarz

20220754

Preisbereich
10,4563 € - 6,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Stahl, schwarz

20220778

Preisbereich
11,0585 € - 6,6351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 50.0 22.0 Stahl, schwarz

20220785

Preisbereich
11,64 € - 6,9882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 120.0 27.0 Stahl, schwarz

20220846

Preisbereich
30,3409 € - 18,2025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 50.0 18.0 Stahl, schwarz

20220686

Preisbereich
4,8284 € - 2,897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 120.0 22.0 Stahl, schwarz

20220747

Preisbereich
19,5523 € - 11,7335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 90.0 16.0 Stahl, schwarz

20220617

Preisbereich
4,7765 € - 2,8659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 100.0 18.0 Stahl, schwarz

20220624

Preisbereich
7,632 € - 4,5792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 70.0 18.0 Stahl, schwarz

20220709

Preisbereich
6,1782 € - 3,7069 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 30.0 18.0 Stahl, schwarz

20220662

Preisbereich
4,1015 € - 2,4609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 40.0 18.0 Stahl, schwarz

20220679

Preisbereich
6,2509 € - 3,7485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0