Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1079 € - 0,1679 € | 2000 Auf Lager |
1.547 in
39.3 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,1271 € - 0,1978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.535 in
39.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,0228 € - 0,0354 € | 4000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.886 in
22.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | 14000 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
11.5
|
4
|
||
| 0,0459 € - 0,0715 € | 2000 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0126 € - 0,0196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0137 € - 0,0213 € | 3000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0283 € - 0,044 € | 3000 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4529 € - 0,7046 € | 240 Auf Lager |
6.575 in
167.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,2764 € - 0,43 € | 440 Auf Lager |
4.882 in
124.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.606 in
117.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,4458 € - 0,6935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.142 in
156.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | 40 Auf Lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.244 in
184.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 0,4856 € - 0,7554 € | 195 Auf Lager |
7.165 in
182.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.929 in
176.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,4706 € - 0,732 € | 45 Auf Lager |
6.89 in
175.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.654 in
169.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.701 in
195.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.48 in
190.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 30 Auf Lager |
8.661 in
220.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.189 in
208.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,4706 € - 0,732 € | 45 Auf Lager |
6.732 in
171.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.496 in
165.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,1247 € - 0,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.516 in
38.5 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,0843 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.287 in
32.7 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.102 in
28.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,0776 € - 0,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.209 in
30.7 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Seitlich
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.