Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,0731 € - 0,0731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0888 € - 0,0888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,0746 € - 0,0746 € 6000 Auf Lager
12.9 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6
0,458 € - 0,9619 € 750 Auf Lager
74.5 mm
Natur
LDPE
68.0 mm
11.0
0,4794 € - 1,0068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.7 mm
Natur
LDPE
72.0 mm
12.0
0,5422 € - 1,1387 € 810 Auf Lager
89.9 mm
Natur
LDPE
87.0 mm
9.5
0,5607 € - 1,1776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
93.6 mm
Natur
LDPE
90.0 mm
10.0
0,4323 € - 0,9079 € 110520 Auf Lager
67.0 mm
Natur
LDPE
63.0 mm
9.5
0,5037 € - 1,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.5 mm
Natur
LDPE
77.0 mm
9.5
0,5422 € - 1,1387 € 2700 Auf Lager
86.0 mm
Natur
LDPE
83.0 mm
9.5
0,545 € - 1,1447 € 2610 Auf Lager
91.4 mm
Natur
LDPE
88.0 mm
9.5
0,4395 € - 0,9229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.2 mm
Natur
LDPE - PIR
63.5 mm
10.5
0,341 € - 0,7161 € 7000 Auf Lager
53.9 mm
Natur
LDPE
50.0 mm
10.0
0,585 € - 1,2286 € 1280 Auf Lager
96.3 mm
Natur
LDPE
93.0 mm
9.5
0,5936 € - 1,2465 € 1500 Auf Lager
97.0 mm
Natur
LDPE
94.0 mm
9.5
0,5693 € - 1,1956 € 2320 Auf Lager
94.5 mm
Natur
LDPE
91.0 mm
9.5
0,5422 € - 1,1387 € 2070 Auf Lager
88.9 mm
Natur
LDPE
86.0 mm
9.5
0,6264 € - 1,3155 € 2030 Auf Lager
101.8 mm
Natur
LDPE
99.0 mm
9.5
0,5422 € - 1,1387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
89.9 mm
Natur
LDPE
84.0 mm
10.0
0,5536 € - 1,1626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.9 mm
Natur
LDPE
89.0 mm
9.5
  • von 25
Rohrendstopfen 7.7 mm Type 1 LDPE Natur

10327630

Preisbereich
0,0731 € - 0,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 4.2 mm Type 1 LDPE Natur

10327623

Preisbereich
0,0888 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Natur

10118689

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215548

Preisbereich
0,9619 € - 0,458 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10215586

Preisbereich
1,0068 € - 0,4794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215845

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
810 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 90.0 mm 93.6 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215876

Preisbereich
1,1776 € - 0,5607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    93.6 mm
  • d
    90.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215784

Preisbereich
0,9079 € - 0,4323 €

Lagerbestände
110520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215807

Preisbereich
1,0578 € - 0,5037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215814

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm 91.4 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215852

Preisbereich
1,1447 € - 0,545 €

Lagerbestände
2610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    91.4 mm
  • d
    88.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 63.5 mm 70.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Natur

10215791

Preisbereich
0,9229 € - 0,4395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    70.2 mm
  • d
    63.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm LDPE Natur

10216064

Preisbereich
0,7161 € - 0,341 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm 96.3 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215890

Preisbereich
1,2286 € - 0,585 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    96.3 mm
  • d
    93.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215906

Preisbereich
1,2465 € - 0,5936 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 91.0 mm 94.5 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215883

Preisbereich
1,1956 € - 0,5693 €

Lagerbestände
2320 Auf Lager
Merkmale
  • D
    94.5 mm
  • d
    91.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 86.0 mm 88.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215838

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
2070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • d
    86.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 99.0 mm 101.8 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215937

Preisbereich
1,3155 € - 0,6264 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • D
    101.8 mm
  • d
    99.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215821

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215869

Preisbereich
1,1626 € - 0,5536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790