Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0731 € - 0,0731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0888 € - 0,0888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.346 in
8.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 6000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,458 € - 0,9619 € | 750 Auf Lager |
2.933 in
74.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4794 € - 1,0068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.098 in
78.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 810 Auf Lager |
3.539 in
89.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5607 € - 1,1776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.685 in
93.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4323 € - 0,9079 € | 110520 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5037 € - 1,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.169 in
80.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 2700 Auf Lager |
3.386 in
86.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,545 € - 1,1447 € | 2610 Auf Lager |
3.598 in
91.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4395 € - 0,9229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.764 in
70.2 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,341 € - 0,7161 € | 7000 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,585 € - 1,2286 € | 1280 Auf Lager |
3.791 in
96.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5936 € - 1,2465 € | 1500 Auf Lager |
3.819 in
97.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5693 € - 1,1956 € | 2320 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 2070 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6264 € - 1,3155 € | 2030 Auf Lager |
4.008 in
101.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.539 in
89.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5536 € - 1,1626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.657 in
92.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5