Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0888 € - 0,0888 € | 3000 Auf Lager |
0.346 in
8.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 6000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,0731 € - 0,0731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 31997 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,3228 € - 0,5896 € | 3100 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,0967 € - 0,1348 € | 1500 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.878 in
22.3 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 17000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.476 in
12.1 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | 13043 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 2569 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.409 in
10.4 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 0,1047 € - 0,1463 € | 4298 Auf Lager |
1.134 in
28.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1053 € - 0,1463 € | 5822 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0731 € - 0,0731 € | 1995 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0969 € - 0,1353 € | 1000 Auf Lager |
1.012 in
25.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0766 € - 0,1068 € | 16500 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
7.5
|
6
|
||
| 0,082 € - 0,1143 € | 37742 Auf Lager |
0.772 in
19.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | 250 Auf Lager |
1.409 in
35.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1606 € - 0,2238 € | 16150 Auf Lager |
1.24 in
31.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.071 in
27.2 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,2596 € - 0,4749 € | 3149 Auf Lager |
2.075 in
52.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| 0,0672 € - 0,0672 € | 10391 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6