Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,0888 € - 0,0888 € 3000 Auf Lager
8.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,0746 € - 0,0746 € 6000 Auf Lager
12.9 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6
0,0731 € - 0,0731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,0672 € - 0,0672 € 31997 Auf Lager
11.1 mm
Natur
LDPE
No Tab
8.1 mm
6.3
6
0,3228 € - 0,5896 € 3100 Auf Lager
60.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
51.1 mm
8.7
6
0,0967 € - 0,1348 € 1500 Auf Lager
26.2 mm
Natur
LDPE
No Tab
22.3 mm
8.5
6
0,0766 € - 0,0766 € 17000 Auf Lager
15.9 mm
Natur
LDPE
No Tab
12.1 mm
7.0
6
0,0737 € - 0,0737 € 13043 Auf Lager
11.5 mm
Natur
LDPE
No Tab
8.5 mm
6.3
6
0,0674 € - 0,0674 € 2569 Auf Lager
14.3 mm
Natur
LDPE
No Tab
10.4 mm
6.9
6
0,1047 € - 0,1463 € 4298 Auf Lager
28.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
25.1 mm
8.5
6
0,1053 € - 0,1463 € 5822 Auf Lager
28.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
24.5 mm
8.5
6
0,1664 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
30.0 mm
8.5
6
0,0731 € - 0,0731 € 1995 Auf Lager
10.2 mm
Natur
LDPE
No Tab
7.2 mm
6.3
6
0,0969 € - 0,1353 € 1000 Auf Lager
25.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
21.7 mm
8.5
6
0,0766 € - 0,1068 € 16500 Auf Lager
18.4 mm
Natur
LDPE
No Tab
14.5 mm
7.5
6
0,082 € - 0,1143 € 37742 Auf Lager
19.6 mm
Natur
LDPE
No Tab
16.0 mm
7.7
6
0,1664 € - 0,231 € 250 Auf Lager
35.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
31.8 mm
8.5
6
0,1606 € - 0,2238 € 16150 Auf Lager
31.5 mm
Natur
LDPE
No Tab
27.2 mm
8.5
6
0,2596 € - 0,4749 € 3149 Auf Lager
52.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
40.9 mm
9.6
6
0,0672 € - 0,0672 € 10391 Auf Lager
9.3 mm
Natur
LDPE
No Tab
6.3 mm
5.0
6
  • von 25
Rohrendstopfen 4.2 mm Type 1 LDPE Natur

10327623

Preisbereich
0,0888 € - 0,0888 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Natur

10118689

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 7.7 mm Type 1 LDPE Natur

10327630

Preisbereich
0,0731 € - 0,0731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 8.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350256

Preisbereich
0,0672 € - 0,0672 €

Lagerbestände
31997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d
    8.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 51.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350379

Preisbereich
0,5896 € - 0,3228 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 22.3 mm Type 1 LDPE Natur

10350140

Preisbereich
0,1348 € - 0,0967 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.2 mm
  • d
    22.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 12.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350232

Preisbereich
0,0766 € - 0,0766 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • d
    12.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 8.5 mm Type 1 LDPE Natur

10350157

Preisbereich
0,0737 € - 0,0737 €

Lagerbestände
13043 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 10.4 mm Type 1 LDPE Natur

10350324

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
2569 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d
    10.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 25.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350195

Preisbereich
0,1463 € - 0,1047 €

Lagerbestände
4298 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • d
    25.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 24.5 mm Type 1 LDPE Natur

10350409

Preisbereich
0,1463 € - 0,1053 €

Lagerbestände
5822 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.6 mm
  • d
    24.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 30.0 mm Type 1 LDPE Natur

10350188

Preisbereich
0,231 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 7.2 mm Type 1 LDPE Natur

10350287

Preisbereich
0,0731 € - 0,0731 €

Lagerbestände
1995 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.2 mm
  • d
    7.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 21.7 mm Type 1 LDPE Natur

10350249

Preisbereich
0,1353 € - 0,0969 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.7 mm
  • d
    21.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 14.5 mm Type 1 LDPE Natur

10350263

Preisbereich
0,1068 € - 0,0766 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.4 mm
  • d
    14.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 16.0 mm Type 1 LDPE Natur

10350164

Preisbereich
0,1143 € - 0,082 €

Lagerbestände
37742 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.6 mm
  • d
    16.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 31.8 mm Type 1 LDPE Natur

10350393

Preisbereich
0,231 € - 0,1664 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 27.2 mm Type 1 LDPE Natur

10350126

Preisbereich
0,2238 € - 0,1606 €

Lagerbestände
16150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.5 mm
  • d
    27.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 40.9 mm Type 1 LDPE Natur

10350386

Preisbereich
0,4749 € - 0,2596 €

Lagerbestände
3149 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.7 mm
  • d
    40.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 6.3 mm Type 1 LDPE Natur

10350331

Preisbereich
0,0672 € - 0,0672 €

Lagerbestände
10391 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.3 mm
  • d
    6.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab