Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0363 € - 0,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0968 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0117 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0566 € - 0,0881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,0279 € - 0,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0297 € - 0,033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,0309 € - 0,0343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,037 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,3597 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2662 € - 0,4141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,3775 € - 0,5873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0737 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,0502 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2662 € - 0,4141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,0263 € - 0,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0273 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 32.0 mm LDPE - PCR Grün

20744465

Preisbereich
0,0565 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 65.0 mm LDPE - PCR Grün

20744380

Preisbereich
0,1506 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN65
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 4.0 mm LDPE - PCR Grün

20744410

Preisbereich
0,013 € - 0,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 46.0 mm LDPE - PCR Grün

20744274

Preisbereich
0,0881 € - 0,0566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 25.5 mm LDPE - PCR Grün

20744427

Preisbereich
0,0434 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN25
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 27.0 mm LDPE - PCR Grün

20745509

Preisbereich
0,033 € - 0,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 31.0 mm LDPE - PCR Grün

20745554

Preisbereich
0,0387 € - 0,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20745523

Preisbereich
0,0343 € - 0,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 32.5 mm LDPE - PCR Grün

20745578

Preisbereich
0,0412 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN32
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 122.0 mm LDPE - PCR Grün

20745837

Preisbereich
0,5595 € - 0,3597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 121.0 mm LDPE - PCR Grün

20745820

Preisbereich
0,4141 € - 0,2662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 135.0 mm LDPE - PCR Grün

20745899

Preisbereich
0,5873 € - 0,3775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 58.0 mm LDPE - PCR Grün

20745653

Preisbereich
0,1146 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20745615

Preisbereich
0,0781 € - 0,0502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 56.5 mm LDPE - PCR Grün

20745646

Preisbereich
0,1146 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 86.5 mm LDPE - PCR Grün

20745691

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 103.0 mm LDPE - PCR Grün

20745721

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 115.0 mm LDPE - PCR Grün

20745806

Preisbereich
0,4141 € - 0,2662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 24.0 mm LDPE - PCR Grün

20745455

Preisbereich
0,0409 € - 0,0263 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 25.0 mm LDPE - PCR Grün

20745479

Preisbereich
0,0426 € - 0,0273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4" GAS
  • Farbe
    Grün