Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1202 € - 0,187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1022 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,3751 € - 0,5836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2712 € - 0,4219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4098 € - 0,6375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,4375 € - 0,4861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
6.063 in
154.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
| 0,2195 € - 0,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,3665 € - 0,5702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |