Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,118 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,1003 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,1287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0862 € - 0,1342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1074 € - 0,1671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,125 € - 0,1945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1436 € - 0,2234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,1449 € - 0,2254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0394 € - 0,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0418 € - 0,0651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0707 € - 0,1101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0898 € - 0,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,136 € - 0,2115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1372 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,1423 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 71.0 mm LDPE - PCR Grün

20744298

Preisbereich
0,1836 € - 0,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 66.0 mm LDPE - PCR Grün

20744281

Preisbereich
0,1561 € - 0,1003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 4.5 mm LDPE - PCR Grün

20744335

Preisbereich
0,0132 € - 0,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 52.0 mm LDPE - PCR Grün

20744625

Preisbereich
0,1015 € - 0,0653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 62.0 mm LDPE - PCR Grün

20744700

Preisbereich
0,1287 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.0 mm LDPE - PCR Grün

20744717

Preisbereich
0,1342 € - 0,0862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 68.0 mm LDPE - PCR Grün

20744748

Preisbereich
0,1671 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1945 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 83.0 mm LDPE - PCR Grün

20744854

Preisbereich
0,2234 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm LDPE - PCR Grün

20744908

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm LDPE - PCR Grün

20744861

Preisbereich
0,2254 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm LDPE - PCR Grün

20744953

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 100.0 mm LDPE - PCR Grün

20745004

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 34.0 mm LDPE - PCR Grün

20744489

Preisbereich
0,0612 € - 0,0394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 35.5 mm LDPE - PCR Grün

20744519

Preisbereich
0,0651 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 55.0 mm LDPE - PCR Grün

20744663

Preisbereich
0,1101 € - 0,0707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20744724

Preisbereich
0,1396 € - 0,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20744809

Preisbereich
0,2115 € - 0,136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 78.0 mm LDPE - PCR Grün

20744816

Preisbereich
0,2135 € - 0,1372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20744847

Preisbereich
0,2214 € - 0,1423 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR