Menü Suche

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Grün

Padlock-Plombe ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern für den einmaligen Gebrauch. Erfüllt die britischen Zollanforderungen. Hergestellt aus manipulationssicherem Material. Kann zur Sicherung von Waren während des Transports verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20086930

Hersteller-Artikelnummer:

1222414

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,1937 €
1000 + 0,1743 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

38,74 €

200 x 0,1937 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Farbe Grün
Korpusmaterial SAN
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns