Menü Suche

P-Schellen

Auf Lager

Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.

Seriennummer: SR1109

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,9024 € - 0,9024 € 9475 Auf Lager
1,023 € - 1,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6815 € - 0,6815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8178 € - 0,8178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,2783 € - 1,2783 € 4334 Auf Lager
10.3 mm
10172377 0,8178 € - 0,8178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
0,9297 € - 0,9297 € 3260 Auf Lager
0,9842 € - 0,9842 € 35340 Auf Lager
1,0646 € - 1,0646 € 718 Auf Lager
0,8766 € - 0,8766 € 3746 Auf Lager
10.3 mm
0,6815 € - 0,6815 € 11500 Auf Lager
10172308 0,8178 € - 0,8178 € 4846 Auf Lager
1,396 € - 1,396 € 49 Auf Lager
10.3 mm
0,5093 € - 0,5093 € 2307 Auf Lager
10.3 mm
0,8895 € - 0,8895 € 96 Auf Lager
10.3 mm
1,5495 € - 1,5495 € 800 Auf Lager
0,736 € - 0,736 € 65617 Auf Lager
1,0244 € - 1,0244 € 1361 Auf Lager
10.3 mm
1,2267 € - 1,2267 € 4117 Auf Lager
0,6815 € - 0,6815 € 7478 Auf Lager
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172179

Preisbereich
0,9024 € - 0,9024 €

Lagerbestände
9475 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172216

Preisbereich
1,023 € - 1,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172254

Preisbereich
0,6815 € - 0,6815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172292

Preisbereich
0,8178 € - 0,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172339

Preisbereich
1,2783 € - 1,2783 €

Lagerbestände
4334 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172377

Preisbereich
0,8178 € - 0,8178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172186

Preisbereich
0,9297 € - 0,9297 €

Lagerbestände
3260 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172193

Preisbereich
0,9842 € - 0,9842 €

Lagerbestände
35340 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172209

Preisbereich
1,0646 € - 1,0646 €

Lagerbestände
718 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172384

Preisbereich
0,8766 € - 0,8766 €

Lagerbestände
3746 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172261

Preisbereich
0,6815 € - 0,6815 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172308

Preisbereich
0,8178 € - 0,8178 €

Lagerbestände
4846 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172346

Preisbereich
1,396 € - 1,396 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172353

Preisbereich
0,5093 € - 0,5093 €

Lagerbestände
2307 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172391

Preisbereich
0,8895 € - 0,8895 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172230

Preisbereich
1,5495 € - 1,5495 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172278

Preisbereich
0,736 € - 0,736 €

Lagerbestände
65617 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172315

Preisbereich
1,0244 € - 1,0244 €

Lagerbestände
1361 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172223

Preisbereich
1,2267 € - 1,2267 €

Lagerbestände
4117 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172247

Preisbereich
0,6815 € - 0,6815 €

Lagerbestände
7478 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090