Menü Suche

P-Schellen

Auf Lager

Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.

Seriennummer: SR1109

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,8895 € - 0,8895 € 896 Auf Lager
10.3 mm
10172308 0,8178 € - 0,8178 € 7846 Auf Lager
1,396 € - 1,396 € 49 Auf Lager
10.3 mm
0,8766 € - 0,8766 € 3846 Auf Lager
10.3 mm
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172391

Preisbereich
0,8895 € - 0,8895 €

Lagerbestände
896 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172308

Preisbereich
0,8178 € - 0,8178 €

Lagerbestände
7846 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    16.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172346

Preisbereich
1,396 € - 1,396 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 0.406 in Kaltgewalzter Stahl Schwarz

10172384

Preisbereich
0,8766 € - 0,8766 €

Lagerbestände
3846 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Zinc Electroplated
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Kaltgewalzter Stahl:Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090