Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8856 € - 0,8856 € | 1975 Auf Lager |
|
|
||
| 0,8603 € - 0,8603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 2033 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,0053 € - 1,0053 € | 1361 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4998 € - 0,4998 € | 1407 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8729 € - 0,8729 € | 896 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,9011 € - 0,9011 € | 1670 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9659 € - 0,9659 € | 37840 Auf Lager |
|
|
||
| 1,5206 € - 1,5206 € | 4600 Auf Lager |
|
|
||
| 0,7223 € - 0,7223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,7871 € - 0,7871 € | 5725 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0039 € - 1,0039 € | 3021 Auf Lager |
|
|
||
| 0,6688 € - 0,6688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 0,8025 € - 0,8025 € | 1000 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2545 € - 1,2545 € | 6434 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10172377 | 0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 10172308 | 0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
| 1,37 € - 1,37 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9124 € - 0,9124 € | 3260 Auf Lager |
|
|
||
| 1,2038 € - 1,2038 € | 7717 Auf Lager |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.