Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,9354 € - 0,9354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
1,8652 € - 1,8652 € 346 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
0,9354 € - 0,9354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
3,2139 € - 3,2139 € 424 Auf Lager
Grün
5.2 mm
14 mm
3,4067 € - 3,4067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
2,6836 € - 2,7478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
3,246 € - 3,246 € 1499 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.7 mm
3,2139 € - 3,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
12.7 mm
3,1817 € - 3,1817 € 500 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.7 mm
1,8078 € - 1,8078 € 1167 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
0,7991 € - 0,7991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
0,2994 € - 0,2994 € 16465 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
3,2299 € - 3,2299 € 436 Auf Lager
Grün
5.2 mm
14 mm
0,8823 € - 0,8823 € 17000 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.8 mm
0,7991 € - 0,7991 € 6878 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
3,471 € - 3,471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
2,6996 € - 2,7639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
0,7633 € - 0,7633 € 1441 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.8 mm
1,4634 € - 1,4634 € 500 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
  • von 3
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161692

Preisbereich
0,9354 € - 0,9354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161739

Preisbereich
1,8652 € - 1,8652 €

Lagerbestände
346 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161777

Preisbereich
0,7991 € - 0,7991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161814

Preisbereich
0,9354 € - 0,9354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Preisbereich
3,2139 € - 3,2139 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Preisbereich
3,4067 € - 3,4067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 1-3/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161975

Preisbereich
2,7478 € - 2,6836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 3/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162019

Preisbereich
3,246 € - 3,246 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Preisbereich
3,2139 € - 3,2139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 7/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162095

Preisbereich
3,1817 € - 3,1817 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161746

Preisbereich
1,8078 € - 1,8078 €

Lagerbestände
1167 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161784

Preisbereich
0,7991 € - 0,7991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161821

Preisbereich
0,2994 € - 0,2994 €

Lagerbestände
16465 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Preisbereich
3,2299 € - 3,2299 €

Lagerbestände
436 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Preisbereich
0,8823 € - 0,8823 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161791

Preisbereich
0,7991 € - 0,7991 €

Lagerbestände
6878 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Preisbereich
3,471 € - 3,471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Preisbereich
2,7639 € - 2,6996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Preisbereich
0,7633 € - 0,7633 €

Lagerbestände
1441 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161715

Preisbereich
1,4634 € - 1,4634 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz