Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1705 € - 0,2084 € | 13000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7307 € - 0,7307 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 0,1577 € - 0,1802 € | 32000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,6392 € - 0,6392 € | 8198 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1577 € - 0,1802 € | 16000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,6392 € - 0,6392 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 9000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 57000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 65451 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2154 € | 30000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 51000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,1802 € | 89000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2154 € | 6000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6885 € - 0,6885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 1,1137 € - 1,1137 € | 40872 Auf Lager |
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1539 € - 3,1539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10161760 | 0,7842 € - 0,7842 € | 615 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,7842 € - 0,7842 € | 4867 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3274 € - 3,3274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.