Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7016 € - 0,7016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4257 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1606 € - 0,1836 € | 25000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | 19000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | 29000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | 20000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2123 € | 12000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000175 | 0,1606 € - 0,1836 € | 34000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | 12000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 60951 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 38872 Auf Lager |
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,471 € - 3,471 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 2,6996 € - 2,7639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 0,7633 € - 0,7633 € | 1441 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 0,8823 € - 0,8823 € | 17000 Auf Lager |
|
Grün
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm