Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
1,4362 € - 1,4362 € 1500 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
3,2001 € - 3,2001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
1,6896 € - 1,6896 € 1433 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € 6878 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
3,012 € - 3,012 € 421 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
0,749 € - 0,749 € 941 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
3,0924 € - 3,0924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
0,8659 € - 0,8659 € 14000 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
3,4378 € - 3,4378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
28.6 mm
14.1 mm
3,1066 € - 3,1066 € 996 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
3,0593 € - 3,0593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
9.5 mm
12.7 mm
2,6493 € - 2,7124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
41.3 mm
14.1 mm
0,7842 € - 0,7842 € 36991 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
0,2939 € - 0,2939 € 17065 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
3,1539 € - 3,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
3,1697 € - 3,1697 € 436 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
19.1 mm
14.1 mm
1,8304 € - 1,8304 € 846 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € 1000 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
0,918 € - 0,918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
2,6335 € - 2,6966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
31.8 mm
14.1 mm
  • von 3
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161715

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 20.7 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10559659

Preisbereich
3,2001 € - 3,2001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.7 mm
  • Gesamtbreite
    15.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161753

Preisbereich
1,6896 € - 1,6896 €

Lagerbestände
1433 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161791

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
6878 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162101

Preisbereich
3,012 € - 3,012 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162026

Preisbereich
0,749 € - 0,749 €

Lagerbestände
941 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10559642

Preisbereich
3,0924 € - 3,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamtbreite
    15.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162064

Preisbereich
0,8659 € - 0,8659 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 28.6 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161951

Preisbereich
3,4378 € - 3,4378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162033

Preisbereich
3,1066 € - 3,1066 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162071

Preisbereich
3,0593 € - 3,0593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 41.3 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161999

Preisbereich
2,7124 € - 2,6493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    41.3 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161784

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
36991 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161821

Preisbereich
0,2939 € - 0,2939 €

Lagerbestände
17065 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162057

Preisbereich
3,1539 € - 3,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161913

Preisbereich
3,1697 € - 3,1697 €

Lagerbestände
436 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161739

Preisbereich
1,8304 € - 1,8304 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161777

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161814

Preisbereich
0,918 € - 0,918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161968

Preisbereich
2,6966 € - 2,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium