Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,7016 € - 0,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
12.8 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4257 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
10000151 0,1606 € - 0,1836 € 27000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1922 € - 0,2195 € 24000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4169 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1922 € - 0,2195 € 31000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € 24000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1737 € - 0,2123 € 12000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 14244 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1606 € - 0,1836 € 52000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,2195 € - 0,2195 € 5000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,7446 € - 0,7446 € 27487 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
10000175 0,1606 € - 0,1836 € 37000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1922 € - 0,2195 € 1000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 60951 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
1,1349 € - 1,1349 € 38872 Auf Lager
Natur
5.2 mm
12.7 mm
3,471 € - 3,471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
2,6996 € - 2,7639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
0,7633 € - 0,7633 € 1441 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.8 mm
0,8823 € - 0,8823 € 17000 Auf Lager
Grün
5.2 mm
12.8 mm
  • von 3
Kabelschelle P-Ausführung Keine 5.2 mm Nylon Grün

10162132

Preisbereich
0,7016 € - 0,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148389

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
4257 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000151

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000199

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148396

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
4169 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000144

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000182

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000229

Preisbereich
0,2123 € - 0,1737 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148402

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
14244 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000168

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000205

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148419

Preisbereich
0,7446 € - 0,7446 €

Lagerbestände
27487 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000175

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000212

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148372

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
60951 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminium Natur

10310861

Preisbereich
1,1349 € - 1,1349 €

Lagerbestände
38872 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Preisbereich
3,471 € - 3,471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Preisbereich
2,7639 € - 2,6996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Preisbereich
0,7633 € - 0,7633 €

Lagerbestände
1441 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Preisbereich
0,8823 € - 0,8823 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2