Menü Suche

One-Touch-Befestigung – Kugelsperrbolzen M8 x 1.25 22.0 Stahl

One-Touch-Befestigungen mit Kugelsperrbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen erfordern. Sie verfügen über einen federbelasteten Kolben, der eine Reihe von Kugellagern einrasten lässt, wenn die Befestigung in das Loch eingesetzt wird. Temperaturbeständig bis zu 180 °C und aus Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20190170

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 46,63 €
10 - 19 41,967 €
20 - 49 39,6355 €
50 - 99 37,304 €
100 + 34,9725 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

46,63 €

1 x 46,63 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Tastentyp Vertiefte Taste
Für einfache Plattenstärke 6-10
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 25.0
d4 8.0
h2 18.0
h3 6.0
h4 5.5
l1 21.0
l2 19.0
m M8 x 1.25
Clamping force N 30.0
Shear strength N 3000.0
Tensile strength N 500.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns