Menü Suche

One-Touch-Befestigung M16 x 1.0 23.0 Edelstahl

One-Touch-Befestigungen mit Kugelspannbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen erfordern. Sie verfügen über einen federbelasteten Kolben, der eine Reihe von Kugellagern einrasten lässt, wenn die Befestigung in das Loch eingesetzt wird. Aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20190699

Hersteller-Artikelnummer:

20190699

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 60,9362 €
10 - 19 54,8425 €
20 - 49 51,7957 €
50 - 99 48,7489 €
100 + 45,7021 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

60,94 €

1 x 60,9362 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 32.0
d4 19.0
h3 8.5
Tensile strength N 250.0
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns