Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,3787 € - 0,4749 € 18948 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,0316 € - 1,5639 € 3910 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
0,911 € - 1,4333 € 2749 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,7948 € - 1,2511 € 1190 Auf Lager
28.0 mm
Schwarz
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,3156 € - 1,9943 € 3652 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,0756 € - 0,0942 € 34536 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0826 € - 0,103 € 11450 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0667 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0789 € - 0,0988 € 17206 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0652 € - 0,0814 € 15372 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0997 € - 0,1246 € 1000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,122 € - 0,152 € 19450 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1664 € - 0,2066 € 12400 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,0408 € - 0,0512 € 16032 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0403 € - 0,0505 € 4138 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,1296 € - 0,1621 € 32124 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1764 € - 0,2209 € 12927 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
9.0 mm
0,0414 € - 0,0518 € 171198 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0532 € - 0,0662 € 259 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,057 € - 0,0714 € 22325 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
  • von 13
Tülle 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Preisbereich
0,4749 € - 0,3787 €

Lagerbestände
18948 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Tülle 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Preisbereich
1,5639 € - 1,0316 €

Lagerbestände
3910 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Tülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Preisbereich
1,4333 € - 0,911 €

Lagerbestände
2749 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Tülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Preisbereich
1,2511 € - 0,7948 €

Lagerbestände
1190 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Tülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Preisbereich
1,9943 € - 1,3156 €

Lagerbestände
3652 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Preisbereich
0,0942 € - 0,0756 €

Lagerbestände
34536 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Preisbereich
0,103 € - 0,0826 €

Lagerbestände
11450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Preisbereich
0,0835 € - 0,0667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284193

Preisbereich
0,0988 € - 0,0789 €

Lagerbestände
17206 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284230

Preisbereich
0,0814 € - 0,0652 €

Lagerbestände
15372 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Preisbereich
0,1246 € - 0,0997 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Preisbereich
0,152 € - 0,122 €

Lagerbestände
19450 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Preisbereich
0,2066 € - 0,1664 €

Lagerbestände
12400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Preisbereich
0,0512 € - 0,0408 €

Lagerbestände
16032 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Preisbereich
0,0505 € - 0,0403 €

Lagerbestände
4138 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284322

Preisbereich
0,1621 € - 0,1296 €

Lagerbestände
32124 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 3.0 mm

10284360

Preisbereich
0,2209 € - 0,1764 €

Lagerbestände
12927 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284407

Preisbereich
0,0518 € - 0,0414 €

Lagerbestände
171198 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Preisbereich
0,0662 € - 0,0532 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Preisbereich
0,0714 € - 0,057 €

Lagerbestände
22325 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm