Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0579 € - 0,1193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Schwarz
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,1057 € - 0,2253 € 8000 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0967 € - 0,2051 € 14000 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
10071632 0,0936 € - 0,1982 € 20000 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0568 € - 0,0944 € 179000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
9,6273 € - 9,6273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Schwarz
Silikonkautschuk
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
7,3604 € - 7,3604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Schwarz
Silikonkautschuk
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
0,2711 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Schwarz
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0914 € - 0,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
Schwarz
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
0,0449 € - 0,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,2338 € - 0,4971 € 7400 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,6872 € - 1,6722 € 5750 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,0538 € - 0,1163 € 12000 Auf Lager
8.8 mm
Schwarz
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1606 € - 0,3615 € 6000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2223 € - 0,476 € 6400 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0644 € - 0,1358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4189 € - 0,8858 € 7800 Auf Lager
44.4 mm
Schwarz
PVC
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
0,0987 € - 0,2091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Schwarz
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4203 € - 0,8888 € 11900 Auf Lager
45.5 mm
Schwarz
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
  • von 13
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Preisbereich
0,1193 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Preisbereich
0,2253 € - 0,1057 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Preisbereich
0,1982 € - 0,0936 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Preisbereich
0,0944 € - 0,0568 €

Lagerbestände
179000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
IP67-Kabeltülle 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Preisbereich
9,6273 € - 9,6273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
IP67-Kabeltülle 8.0 mm 16.0 mm 21.0 mm 2.5 mm

10320808

Preisbereich
7,3604 € - 7,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Preisbereich
0,2711 € - 0,2711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Preisbereich
0,1961 € - 0,0914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Preisbereich
0,0964 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Preisbereich
0,4971 € - 0,2338 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Preisbereich
1,6722 € - 0,6872 €

Lagerbestände
5750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Preisbereich
0,1163 € - 0,0538 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Preisbereich
0,3615 € - 0,1606 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Preisbereich
0,476 € - 0,2223 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Preisbereich
0,1358 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Preisbereich
0,8858 € - 0,4189 €

Lagerbestände
7800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    44.4 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    30.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
Kabeltülle 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Preisbereich
0,2091 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Preisbereich
0,8888 € - 0,4203 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    45.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm