Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0756 € - 0,0942 € | 39786 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,08 € | 28567 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0988 € | 15206 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,0842 € | 4794 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284155 | 0,0592 € - 0,0741 € | 27158 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0591 € - 0,1235 € | 11000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,1301 € | 10000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,1901 € | 42000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2856 € | 7000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3386 € - 0,3525 € | 11600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9455 € - 0,9455 € | 7972 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,122 € | 20000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0856 € - 0,1813 € | 8000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0626 € | 12848 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0807 € | 328 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,072 € | 6606 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1217 € | 28000 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,1301 € | 10000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,07 € - 0,1485 € | 14000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm