Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2066 € - 0,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,129 € - 0,2151 € | 2500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0961 € | 529 Auf Lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1764 € | 55220 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0573 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4203 € - 0,8888 € | 19000 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10155684 | 0,4806 € - 0,5179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5122 € - 0,825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1486 € | 693 Auf Lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,2603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1846 € | 62000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2037 € - 1,2037 € | 2230 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,34 € - 0,3687 € | 989 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,137 € | 7980 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1325 € | 10457 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm