Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0756 € - 0,0942 € 39786 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0638 € - 0,08 € 28067 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0789 € - 0,0988 € 15206 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0675 € - 0,0842 € 4794 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284155 0,0592 € - 0,0741 € 27158 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0591 € - 0,1235 € 11000 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0608 € - 0,1301 € 10000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0879 € - 0,1901 € 42000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,2037 € - 0,2856 € 7000 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3386 € - 0,3525 € 11600 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,9455 € - 0,9455 € 7472 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,3156 € - 0,699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Schwarz
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
0,0893 € - 0,122 € 20000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0856 € - 0,1813 € 8000 Auf Lager
13.8 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,0503 € - 0,0626 € 12848 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0646 € - 0,0807 € 328 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0576 € - 0,072 € 6606 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0573 € - 0,1217 € 28000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0608 € - 0,1301 € 10000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
0,07 € - 0,1485 € 14000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
  • von 13
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Preisbereich
0,0942 € - 0,0756 €

Lagerbestände
39786 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Preisbereich
0,08 € - 0,0638 €

Lagerbestände
28067 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284193

Preisbereich
0,0988 € - 0,0789 €

Lagerbestände
15206 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Preisbereich
0,0842 € - 0,0675 €

Lagerbestände
4794 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Preisbereich
0,0741 € - 0,0592 €

Lagerbestände
27158 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Preisbereich
0,1235 € - 0,0591 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Preisbereich
0,1301 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Preisbereich
0,2856 € - 0,2037 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

10089828

Preisbereich
0,3525 € - 0,3386 €

Lagerbestände
11600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Preisbereich
0,9455 € - 0,9455 €

Lagerbestände
7472 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    45.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

10102428

Preisbereich
0,699 € - 0,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    23.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Preisbereich
0,122 € - 0,0893 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Preisbereich
0,1813 € - 0,0856 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.8 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Preisbereich
0,0626 € - 0,0503 €

Lagerbestände
12848 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284094

Preisbereich
0,0807 € - 0,0646 €

Lagerbestände
328 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Preisbereich
0,072 € - 0,0576 €

Lagerbestände
6606 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Preisbereich
0,1217 € - 0,0573 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Preisbereich
0,1301 € - 0,0608 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Preisbereich
0,1485 € - 0,07 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm