Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,2066 € - 0,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
Schwarz
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,129 € - 0,2151 € 2500 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0883 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Schwarz
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0701 € - 0,0961 € 529 Auf Lager
10.9 mm
Schwarz
TPE
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,0816 € - 0,112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
TPE
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,1578 € - 0,1764 € 55220 Auf Lager
22.2 mm
Schwarz
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0573 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4203 € - 0,8888 € 28000 Auf Lager
46.0 mm
Schwarz
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,0374 € - 0,0466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
10155684 0,4806 € - 0,5179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.2 mm
Schwarz
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,5122 € - 0,825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1245 € - 0,1709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,1159 € - 0,1726 € 2898 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,1426 € - 0,1486 € 693 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,2506 € - 0,2603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1108 € - 0,1846 € 63000 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,2037 € - 1,2037 € 2230 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,34 € - 0,3687 € 989 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
TPE
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
7.1 mm
0,1029 € - 0,137 € 7980 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1094 € - 0,1325 € 10457 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

10155752

Preisbereich
0,2352 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    21.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    16.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Preisbereich
0,2151 € - 0,129 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155738

Preisbereich
0,1212 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009895

Preisbereich
0,0961 € - 0,0701 €

Lagerbestände
529 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.7 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10155721

Preisbereich
0,112 € - 0,0816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155769

Preisbereich
0,1764 € - 0,1578 €

Lagerbestände
55220 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Preisbereich
0,1217 € - 0,0573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10070031

Preisbereich
0,8888 € - 0,4203 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10283981

Preisbereich
0,0466 € - 0,0374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155684

Preisbereich
0,5179 € - 0,4806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.2 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009826

Preisbereich
0,825 € - 0,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009864

Preisbereich
0,1709 € - 0,1245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10009901

Preisbereich
0,1726 € - 0,1159 €

Lagerbestände
2898 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Preisbereich
0,1486 € - 0,1426 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Preisbereich
0,2603 € - 0,2506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10072035

Preisbereich
0,1846 € - 0,1108 €

Lagerbestände
63000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155691

Preisbereich
1,2037 € - 1,2037 €

Lagerbestände
2230 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.2 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009833

Preisbereich
0,3687 € - 0,34 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Preisbereich
0,137 € - 0,1029 €

Lagerbestände
7980 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009949

Preisbereich
0,1325 € - 0,1094 €

Lagerbestände
10457 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm