Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2711 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Schwarz
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0987 € - 0,2091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Schwarz
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0538 € - 0,1163 € 12000 Auf Lager
8.8 mm
Schwarz
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,1764 € - 0,3736 € 6000 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,2338 € - 0,4971 € 1600 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,0644 € - 0,1358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0679 € - 0,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,1149 € - 0,1426 € 876 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4203 € - 0,8888 € 11900 Auf Lager
45.5 mm
Schwarz
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0915 € - 0,095 € 21000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1002 € - 0,2136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Schwarz
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,1163 € - 0,2491 € 23200 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3443 € - 0,7291 € 20400 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,3701 € - 0,8074 € 1200 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,2338 € - 0,4971 € 7400 Auf Lager
31.4 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2223 € - 0,476 € 6400 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4189 € - 0,8858 € 9800 Auf Lager
44.4 mm
Schwarz
PVC
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
0,1606 € - 0,3615 € 6000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0449 € - 0,0964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
  • von 13
Kabeltülle 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 14.2 mm 17.1 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155776

Preisbereich
0,2711 € - 0,2711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.2 mm
  • Innendurchmesser
    14.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Preisbereich
0,2091 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Preisbereich
0,1163 € - 0,0538 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Preisbereich
0,3736 € - 0,1764 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Preisbereich
0,4971 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Preisbereich
0,1358 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10071250

Preisbereich
0,1461 € - 0,0679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Preisbereich
0,1426 € - 0,1149 €

Lagerbestände
876 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Preisbereich
0,8888 € - 0,4203 €

Lagerbestände
11900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    45.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    37.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Preisbereich
0,095 € - 0,0915 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Preisbereich
0,2136 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    13.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
Kabeltülle 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Preisbereich
0,2491 € - 0,1163 €

Lagerbestände
23200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    17.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Preisbereich
0,7291 € - 0,3443 €

Lagerbestände
20400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Preisbereich
0,8074 € - 0,3701 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    44.5 mm
  • Innendurchmesser
    25.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Preisbereich
0,4971 € - 0,2338 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    31.4 mm
  • Innendurchmesser
    18.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Preisbereich
0,476 € - 0,2223 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.2 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Preisbereich
0,8858 € - 0,4189 €

Lagerbestände
9800 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    44.4 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    30.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
Kabeltülle 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Preisbereich
0,3615 € - 0,1606 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    19.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Preisbereich
0,0964 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm