Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Hauptmaterial Kaufen
0,3486 € - 0,3773 € 5246 Auf Lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikonkautschuk
0,3386 € - 0,3687 € 2998 Auf Lager
19.5 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
1,1352 € - 1,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,68 € - 0,68 € 954 Auf Lager
29.5 mm
22.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1894 € - 0,2292 € 3678 Auf Lager
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2109 € - 0,2439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
7.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,208 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.6 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1264 € - 0,2656 € 7300 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1592 € - 0,3434 € 1600 Auf Lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1044 € - 0,2193 € 3500 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2137 € - 0,4579 € 1500 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,113 € - 0,2437 € 27000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2051 € - 0,4338 € 15200 Auf Lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylchlorid
10091005 0,0979 € - 0,2009 € 70000 Auf Lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1307 € - 0,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3443 € - 0,7351 € 600 Auf Lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,4089 € - 0,4462 € 3051 Auf Lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,188 € - 0,2275 € 19606 Auf Lager
13.5 mm
6.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,067 € - 0,1542 € 21000 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1427 € - 0,3012 € 5000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Preisbereich
0,3773 € - 0,3486 €

Lagerbestände
5246 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Preisbereich
0,3687 € - 0,3386 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Preisbereich
1,1352 € - 1,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Preisbereich
0,68 € - 0,68 €

Lagerbestände
954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Preisbereich
0,2292 € - 0,1894 €

Lagerbestände
3678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Preisbereich
0,2439 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Preisbereich
0,2656 € - 0,1264 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Preisbereich
0,3434 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Preisbereich
0,2193 € - 0,1044 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Preisbereich
0,4579 € - 0,2137 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Preisbereich
0,2437 € - 0,113 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Preisbereich
0,4338 € - 0,2051 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Preisbereich
0,2009 € - 0,0979 €

Lagerbestände
70000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Preisbereich
0,2811 € - 0,1307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Preisbereich
0,7351 € - 0,3443 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Preisbereich
0,4462 € - 0,4089 €

Lagerbestände
3051 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Preisbereich
0,2275 € - 0,188 €

Lagerbestände
19606 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    13.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Preisbereich
0,1542 € - 0,067 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Preisbereich
0,3012 € - 0,1427 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790