Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1422 € - 0,1844 € | 473 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1389 € - 0,2956 € | 21000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,473 € - 0,7673 € | 107 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,5477 € - 0,8884 € | 646 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2576 € - 0,5499 € | 3600 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2534 € - 0,3266 € | 27059 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,4012 € - 0,4379 € | 4051 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 8606 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1301 € - 0,2758 € | 302 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3379 € - 0,7185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6476 € - 1,0194 € | 2052 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,4984 € - 0,4984 € | 27364 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1562 € - 0,337 € | 8400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1562 € - 0,337 € | 5600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1025 € - 0,2152 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2098 € - 0,4494 € | 2000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2576 € - 0,5499 € | 10800 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0949 € - 0,2019 € | 11000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0915 € - 0,1972 € | 42000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0657 € - 0,1513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.