Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1449 € - 0,1879 € | 83 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6599 € - 1,0387 € | 1400 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0932 € - 0,2009 € | 2000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3486 € - 0,3773 € | 5246 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,3386 € - 0,3687 € | 2998 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,4074 € - 0,4447 € | 1361 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonkautschuk
|
||
| 0,2582 € - 0,2955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1894 € - 0,2292 € | 3678 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,2109 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,4089 € - 0,4462 € | 3051 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,188 € - 0,2275 € | 19606 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,067 € - 0,1542 € | 26000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3543 € - 0,3845 € | 8027 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 1,1352 € - 1,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,68 € - 0,68 € | 954 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 10164204 | 0,5064 € - 0,548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermoplastisches Elastomer
|
|
| 0,1264 € - 0,2656 € | 7300 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,113 € - 0,2437 € | 27000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2051 € - 0,4338 € | 15200 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.