Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Hauptmaterial Kaufen
0,3443 € - 0,7351 € 600 Auf Lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylchlorid
0,113 € - 0,2437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0662 € - 0,1542 € 29000 Auf Lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1416 € - 0,3012 € 9000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2625 € - 0,5604 € 3200 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
0,5079 € - 0,5079 € 27364 Auf Lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,482 € - 0,7819 € 107 Auf Lager
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,2037 € - 0,4338 € 400 Auf Lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2582 € - 0,3328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylchlorid
0,1449 € - 0,1879 € 473 Auf Lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylchlorid
0,2582 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
10.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,4074 € - 0,4447 € 1361 Auf Lager
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silikonkautschuk
0,208 € - 0,2367 € 2000 Auf Lager
19.6 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,3486 € - 0,3773 € 5246 Auf Lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikonkautschuk
0,2109 € - 0,2439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
7.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1264 € - 0,2656 € 7300 Auf Lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,3386 € - 0,3687 € 2998 Auf Lager
19.5 mm
12.0 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1325 € - 0,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1427 € - 0,3012 € 5000 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylchlorid
0,2625 € - 0,5604 € 80000 Auf Lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylchlorid
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Preisbereich
0,7351 € - 0,3443 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Preisbereich
0,2437 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Preisbereich
0,1542 € - 0,0662 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Preisbereich
0,3012 € - 0,1416 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Preisbereich
0,5604 € - 0,2625 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Preisbereich
0,5079 € - 0,5079 €

Lagerbestände
27364 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Preisbereich
0,7819 € - 0,482 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Preisbereich
0,4338 € - 0,2037 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Preisbereich
0,3328 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpuslänge
    0.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Preisbereich
0,1879 € - 0,1449 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnellmontage-Tülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Preisbereich
0,2955 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Preisbereich
0,4447 € - 0,4074 €

Lagerbestände
1361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    29.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Preisbereich
0,2367 € - 0,208 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Preisbereich
0,3773 € - 0,3486 €

Lagerbestände
5246 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    24.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

10164174

Preisbereich
0,2439 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Preisbereich
0,2656 € - 0,1264 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Preisbereich
0,3687 € - 0,3386 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Preisbereich
0,2811 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Preisbereich
0,3012 € - 0,1427 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Preisbereich
0,5604 € - 0,2625 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    26.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790