Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm Nylon 6/6

Offene Durchführungen mit geteiltem Design lassen sich leicht in gängige Plattenstärken einrasten. Durch das offene Design kann die Durchführung in Bohrungen montiert werden, in welchen bereits ein Kabelbündel befestigt ist. Hergestellt aus UL94 V2 gelistetem Material. Ersetzt Artikel mit Nr.: 466891
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163252

Hersteller-Artikelnummer:

PGSC-1926A

30400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 4999 0,3308 €
5000 + 0,3055 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

66,16 €

200 x 0,3308 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Offen/geschlossen Offen
Flanschstärke 1.0 mm
Kopfdurchmesser 27.0 mm
Maximale Plattenstärke 3.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E70062
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns