Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.
Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Durchmesser Befestigungsbohrung | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2998 € - 0,3228 € | 30519 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2109 € | 250 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2611 € | 9500 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,2657 € | 1385 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1993 € - 0,2652 € | 2275 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3702 € - 0,4113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3343 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2109 € | 2680 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10021217 | 0,2955 € - 0,3199 € | 12500 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,4089 € - 0,4462 € | 390 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4104 € - 0,488 € | 5220 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,2052 € - 0,2533 € | 600 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,372 € - 0,4501 € | 4348 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,3945 € | 819 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 1323 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,251 € - 0,284 € | 2669 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10163153 | 0,2955 € - 0,3199 € | 84135 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
| 0,3386 € - 0,3687 € | 187 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,2252 € | 917 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.