Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Schwarz

Diese offene Buchse kann mit geringem Aufwand werkzeugfrei in Platten eingebaut werden und bietet Schutz vor rauen Plattenlochkanten. Sie ist aus hitzestabilisiertem Material der Klasse UL94 V-2 gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10314586

Hersteller-Artikelnummer:

NM22OCB0750

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Open
Farbe Schwarz
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 13.1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 18.9 mm
Maximale Plattenstärke 3.2 mm
Gesamthöhe 10.3 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 3.2 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E96397
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns