Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,1707 € - 0,1994 € | 61 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,3225 € - 0,3225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| 0,1226 € - 0,1433 € | 291 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,1506 € - 0,1764 € | 378 Auf Lager |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 0,1358 € - 0,1578 € | 603 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 100 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 900 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,0611 € - 0,0611 € | 67 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| 0,0394 € - 0,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment