Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
0,1083 € - 0,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Sortiment
0,0882 € - 0,103 € 1300 Auf Lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Sortiment
0,0321 € - 0,0375 € 2100 Auf Lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
182,7484 € - 192,3614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,0611 € - 0,0611 € 67 Auf Lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
0,3213 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,3213 € - 0,3759 € 92 Auf Lager
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,1563 € - 0,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
800 Auf Lager
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
0,1836 € - 0,2166 € 138 Auf Lager
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
0,3225 € - 0,3225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
1100 Auf Lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,0536 € - 0,0626 € 1338 Auf Lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
  • von 4
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405253

Preisbereich
0,1268 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405222

Preisbereich
0,103 € - 0,0882 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405147

Preisbereich
0,0375 € - 0,0321 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
FPM Ringdichtungsset O-Ring (Zollmaß)

10385142

Preisbereich
192,3614 € - 182,7484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    382
  • Typ
    Sortiment
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 15.54 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405499

Preisbereich
0,0611 € - 0,0611 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405529

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 9.19 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405512

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405321

Preisbereich
0,1836 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405383


Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405369

Preisbereich
0,2166 € - 0,1836 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405598

Preisbereich
0,3225 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405536


Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405178

Preisbereich
0,0626 € - 0,0536 €

Lagerbestände
1338 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20