Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
0,0394 € - 0,0459 € 4156 Auf Lager
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,0665 € - 0,0779 € 20 Auf Lager
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
0,3225 € - 0,3225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.1 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
0,3213 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,0611 € - 0,0611 € 67 Auf Lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Sortiment
900 Auf Lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
0,0463 € - 0,0542 € 6511 Auf Lager
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,0737 € - 0,0862 € 3 Auf Lager
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,0321 € - 0,0375 € 2100 Auf Lager
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,1012 € - 0,1185 € 96 Auf Lager
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Sortiment
0,1286 € - 0,1506 € 29 Auf Lager
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
  • von 4
O-Ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405154

Preisbereich
0,0459 € - 0,0394 €

Lagerbestände
4156 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405192

Preisbereich
0,0779 € - 0,0665 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405581


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405598

Preisbereich
0,3225 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Schwarz

10405420


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405468


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 21.82 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 6.07 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405482


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405529

Preisbereich
0,3759 € - 0,3213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Schwarz

10405499

Preisbereich
0,0611 € - 0,0611 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405536


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405161

Preisbereich
0,0542 € - 0,0463 €

Lagerbestände
6511 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 9.25 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405208

Preisbereich
0,0862 € - 0,0737 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405147

Preisbereich
0,0375 € - 0,0321 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 13.95 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405246

Preisbereich
0,1185 € - 0,1012 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 18.64 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405284

Preisbereich
0,1506 € - 0,1286 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10