Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | YxY | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0387 € - 0,045 € | 3256 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 100 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 0,0723 € - 0,0846 € | 3 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 1100 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 0,0454 € - 0,0532 € | 6511 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,0653 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
|||
| 0,0599 € - 0,0599 € | 67 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| 0,0922 € - 0,1079 € | 36 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 96 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,1262 € - 0,1478 € | 29 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,1203 € - 0,1406 € | 291 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,1675 € - 0,1957 € | 61 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,0315 € - 0,0368 € | 2200 Auf Lager |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
| 0,1063 € - 0,1244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Sortiment
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.