Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Sortiment
179,3409 € - 188,7747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
100 Auf Lager
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Sortiment
0,5578 € - 0,5578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Sortiment
26,7525 € - 29,7094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Sortiment
0,0526 € - 0,0615 € 1438 Auf Lager
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Sortiment
0,1333 € - 0,1548 € 603 Auf Lager
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
0,0865 € - 0,1011 € 3400 Auf Lager
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Sortiment
  • von 4
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Schwarz

10405567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
FPM Ringdichtungsset O-Ring (Zollmaß)

10385142

Preisbereich
188,7747 € - 179,3409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    382
  • Typ
    Sortiment
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405635


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405628


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405673


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405697


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Schwarz

10405734


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405666

Preisbereich
0,5578 € - 0,5578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405680


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Schwarz

10405727


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
NBR Ringdichtungsset Sortiment O-Ring (Zollmaß)

10385135

Preisbereich
29,7094 € - 26,7525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    382
  • Typ
    Sortiment
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Schwarz

10405710


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    7
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405659


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405642


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Schwarz

10405611


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Schwarz

10405178

Preisbereich
0,0615 € - 0,0526 €

Lagerbestände
1438 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    20
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405291

Preisbereich
0,1548 € - 0,1333 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Schwarz

10405222

Preisbereich
0,1011 € - 0,0865 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    13
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm NBR Schwarz

10405338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    10