Menü Suche

SAE-Flanschdichtung 50.8 mm PU Blau

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 2". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10385593

Hersteller-Artikelnummer:

490095

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 50.8 mm
W 3.5 mm
Gewindegröße 2"
Gewindestandard SAE
Typ 2
Stückzahl 100
Hauptmaterial Polyurethan 90
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns