Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6154, SRV0067
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1664 € - 0,1951 € | 17 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,2467 € - 0,2869 € | 1699 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 37,5913 € - 41,7952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3242 € - 0,3802 € | 44 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2