Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - metrisch

Auf Lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Material Typ Kaufen
0,1168 € - 0,1367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Sortiment
0,176 € - 0,2041 € 14 Auf Lager
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Sortiment
0,1168 € - 0,1367 € 8 Auf Lager
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Sortiment
0,0756 € - 0,0756 € 1300 Auf Lager
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 2266 Auf Lager
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 263 Auf Lager
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 1460 Auf Lager
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 77 Auf Lager
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Sortiment
0,0187 € - 0,0187 € 97 Auf Lager
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 100 Auf Lager
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Sortiment
29,5264 € - 32,7789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Sortiment
500 Auf Lager
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 210 Auf Lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 5 Auf Lager
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Sortiment
  • von 3
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405895

Preisbereich
0,1367 € - 0,1168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405932

Preisbereich
0,2041 € - 0,176 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405888

Preisbereich
0,1367 € - 0,1168 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405925

Preisbereich
0,0756 € - 0,0756 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405758

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405796

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
2266 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405857

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405741

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405789

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405840

Preisbereich
0,0187 € - 0,0187 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405918


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405772

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405833

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405871

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406113


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
NBR Ringdichtungsset O-Ring (metrisch)

10385159

Preisbereich
32,7789 € - 29,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Stückzahl
    186
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405765

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405949


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405826

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405864

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz