O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | ID | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,1908 € - 0,2223 € | 43 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 100 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,3018 € - 0,3018 € | 98 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 100 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,0578 € - 0,0578 € | 90 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 100 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| 0,1427 € - 0,1678 € | 3 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM
|
Sortiment
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
NBR
|
2
|
|||
| 0,0556 € - 0,0654 € | 100 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
NBR
|
2
|
||
| 0,0556 € - 0,0654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
NBR
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.