Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - metrisch

Auf Lager

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Material: FPM 75, NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W ID Material Typ Kaufen
0,0582 € - 0,0682 € 5 Auf Lager
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 210 Auf Lager
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Sortiment
29,5264 € - 32,7789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
NBR
Sortiment
168,7947 € - 177,6794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
FPM
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Sortiment
0,1168 € - 0,1367 € 8 Auf Lager
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 100 Auf Lager
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Sortiment
0,0756 € - 0,0756 € 1300 Auf Lager
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Sortiment
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Sortiment
500 Auf Lager
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 2266 Auf Lager
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 77 Auf Lager
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 1460 Auf Lager
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Sortiment
0,0468 € - 0,0547 € 75 Auf Lager
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Sortiment
0,0582 € - 0,0682 € 263 Auf Lager
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Sortiment
0,0187 € - 0,0187 € 97 Auf Lager
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Sortiment
  • von 3
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405864

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405901


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405826

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405765

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
NBR Ringdichtungsset O-Ring (metrisch)

10385159

Preisbereich
32,7789 € - 29,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Stückzahl
    186
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
O-Ring (metrisch) Ringdichtungsset Fluorelastomer 75 FPM

10385166

Preisbereich
177,6794 € - 168,7947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Inbegriffen
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Stückzahl
    186
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
O-Ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Schwarz

10406113


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405888

Preisbereich
0,1367 € - 0,1168 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405871

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405925

Preisbereich
0,0756 € - 0,0756 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Schwarz

10405918


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Stückzahl
    6
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Schwarz

10405949


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405758

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405796

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
2266 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405789

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405741

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Schwarz

10405772

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Stückzahl
    15
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405833

Preisbereich
0,0547 € - 0,0468 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405857

Preisbereich
0,0682 € - 0,0582 €

Lagerbestände
263 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Schwarz

10405840

Preisbereich
0,0187 € - 0,0187 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Stückzahl
    10
  • Typ
    Sortiment
  • Farbe
    Schwarz